BVFL 7.62HP / BCF 3.81 SN 180MSF SP
Connecteur femelle, 180°, pas de 7,62, combinant contacts de puissance et de signal, équipé de la technologie PUSH IN, avec élément de fonctionnement verrouillable (poussoir), bride centrale à verrouillage et raccordement du blindage enfichable. Permet le raccordement simultané de la puissance, des signaux et d'un blindage. Idéal pour le raccordement d'entraînements par servomoteur et asynchrones. Conforme aux exigences de CEI 61800-5-1 et, par rapport aux contacts de puissance, à UL 1059 classe C 600 V. La bride centrale à verrouillage automatique réduit l'espace nécessaire de la largeur d'un pas par rapport aux solutions conventionnelles. Le raccordement du blindage enfichable dispose d'une large surface de contact au niveau du boîtier du composant et n'a pas besoin d'être boulonné. Disponibilité sur demande : bride centrale avec fixation à vis supplémentaire