Propriétés
Version | Cosses,70 mm² |
Référence | 1497680000 |
Type | KWPN-M16/-70 90 |
GTIN (EAN) | 4050118307122 |
Qté. | 25 Pièce |
Poids net | 68,32 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Version | Série DIN 46235, 90° |
Diamètre extérieur de la tige (d3) | 16,5 mm |
Diamètre intérieur de la bride (d2) | 17 mm |
Diamètre intérieur de la tige (d1) | 11,3 mm |
Isolation | non disponible |
Largeur de la bride (b) | 29 mm |
Longueur de la tige (a) | 28 mm |
Longueur de raccordement (I) | 26,8 mm |
Numéro d'identification Cu | 16 K |
Perçage | M 16 |
Section de raccordement du conducteur | 70 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1497680000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001050 |
ETIM 7.0 | EC001050 |
ETIM 8.0 | EC001050 |
ETIM 9.0 | EC001050 |
ETIM 10.0 | EC001050 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-03 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:2453810000Conditionnement:1 Pièce
Presses, Outils, Presse, 6mm², 300mm², Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
-
Référence produit:1500830000Conditionnement:1 Pièce
Presse, 6mm², 150mm², Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
-
-
Référence produit:2469590000Conditionnement:1 Pièce
Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage WM
-
Référence produit:2453820000Conditionnement:1 Pièce
6mm², 300mm², Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
-
Référence produit:2505210000Conditionnement:1 Pièce
Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage hexagonal
-
-
Référence produit:1500940000Conditionnement:1 Pièce
70mm², Sertissage hexagonal
-
Référence produit:1500480000Conditionnement:1 Pièce
10mm², 120mm², Sertissage hexagonal
-
Est un accessoire de
-
-
Référence produit:2469590000Conditionnement:1 Pièce
Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage WM
-
Référence produit:1500480000Conditionnement:1 Pièce
10mm², 120mm², Sertissage hexagonal
-
-
Référence produit:2505240000Conditionnement:1 Pièce
Insert outil à sertir, 150mm², Sertissage hexagonal
-
Référence produit:2505210000Conditionnement:1 Pièce
Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage hexagonal
-
Référence produit:1500940000Conditionnement:1 Pièce
70mm², Sertissage hexagonal
-