Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm² |
Référence | 7789126050 |
Type | PAC-QTUM-SD25-V1-5M |
GTIN (EAN) | 8430243961899 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 1 140 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 |
REACH SVHC | / |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
Adapté pour | Signaux analogiques |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Longueur du câble | 5 |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 25 pôles |
Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 25P |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 10,15 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Test de haute tension | 1 KV/1s |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |