ピッチ 3.50 mm(0.138 インチ) – B2CF/S2C および B2L/S2L シリーズ (2列タイプ)
信号接続の規定基準は、装置一式をリードしています。最小スペースでの最大接続密度 – 2 列 B2CF は、フィールドで最大 1.5 mm² の一般的なセンサケーブル接続の場合のトレンドセッターです。スペース不足と機能性の向上の間の差異を埋めます。
その結果、1.75 ピッチの標準産業用ケーブルの接続ソリューションで、2.5 ピッチ–の同等のソリューションよりも 3 0% 小さく、3.5mm ピッチと全く同じ堅牢性を特徴とします。
コンパクトで安全:
信頼性の高い配線方式:メンテナンス不要のPUSH IN安全なオス型ヘッダー:指先で触れても安全過酷な環境下でも信頼できる接続:リリースラッチ将来対応:ハロゲンフリーの絶縁材見やすいラベリング:大型ピンマーカー安全な取り付け:便利なコーディング機能アプリケーションの主な利点は次のとおりです。効率性
安全なオス型ヘッダー:指先で触れても安全
過酷な環境下でも信頼できる接続:リリースラッチ
将来対応:ハロゲンフリーの絶縁材
見やすいラベリング:大型ピンマーカー
安全な取り付け:便利なコーディング機能
アプリケーションの主な利点は次のとおりです。
効率性 – 回路基板上構成の最も高い密度。
産業用に適合し、–最小サイズ、最大強度。
工程最適化 – 自動組み立ておよびリフローはんだ付け。
使用の簡便性 – 安全な接続とワイヤ接続が、工具不要で実施可能。
アプリケーション指向:小型な寸法にもかかわらず、ラベリング簡単で信頼性の高いコーディングが可能です。
小型化は、単に小さなスペースで高い機能密度を実現するだけでなく、
各ミリメートル単位でのサイズ小型化で、必要なスペースが少なくなり、お客様の設置コストも削減されます。
-
商品番号:1288980000販売単位:216 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289270000販売単位:156 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289650000販売単位:120 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289280000販売単位:120 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289670000販売単位:96 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289290000販売単位:96 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 10, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289300000販売単位:78 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289310000販売単位:66 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 14, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289320000販売単位:60 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289330000販売単位:54 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 18, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289340000販売単位:48 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 20, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289350000販売単位:42 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 22, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289370000販売単位:42 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 24, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289410000販売単位:30 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 30, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289420000販売単位:30 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 32, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1289440000販売単位:24 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 36, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:1359580000販売単位:235 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
商品番号:1359460000販売単位:235 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
Ürün No.:1359590000販売単位:235 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
商品番号:1359470000販売単位:235 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape