Tulajdonságok
Változat | Csatlakozótípus - töltési pont: szabad vezetékvég, Csatlakozótípus - jármű: CCS2, Töltőáram, max.: 200 kW, Fázisok száma: 3, Névleges áram: 200 A, Kábelhossz: 5 m, Kábeltípus: normál |
Rendelési szám | 3011240000 |
Típus | CA-CCS2WB-5M-200A-DC-R-BB |
GTIN (EAN) | 4099986916814 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 11 000 g |
Tárolási hőmérséklet | -30 °C...55 °C |
Páratartalom tárolási hőmérsékleten | 5 - 95% rel. humidity |
Üzemi hőmérséklet | -30 °C...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Tárolási hőmérséklet, max. | 55 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -30 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -30 °C |
Kábel színe | fekete |
Kábelhossz | 5 m |
Kábeltípus | normál |
Csatlakozótípus - töltési pont | szabad vezetékvég |
Csatlakozótípus - jármű | CCS2 |
Dugasz színe | fekete |
ROHS | Megfelel |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9,1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | Megfelel |