CA-CCS2WB-5M-250A-DC-R-BB
Type de raccordement - borne de recharge: extrémité libre du conducteur, Type de raccordement - véhicule: CCS2, Puissance de charge, maxi.: 250 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 250 A, Longueur du câble: 5 m, Sortie de câble: régulier
Référence produit
3011230000
Commandes sur demande uniquement
Propriétés
Version | Type de raccordement - borne de recharge: extrémité libre du conducteur, Type de raccordement - véhicule: CCS2, Puissance de charge, maxi.: 250 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 250 A, Longueur du câble: 5 m, Sortie de câble: régulier |
Référence | 3011230000 |
Type | CA-CCS2WB-5M-250A-DC-R-BB |
GTIN (EAN) | 4099986916807 |
Qté. | 1 Pièce |
Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
Disponible jusqu'à | 16.04.2025 |
Poids net | 13 300 g |
Température de stockage | -30 °C...55 °C |
Humidité à la température de stockage | 5 - 95 % d'humidité rel. |
Température de fonctionnement | -30 °C...50 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Température de fonctionnement , max. | 50 °C |
Température de fonctionnement , min. | -30 °C |
Température de stockage, max. | 55 °C |
Température de stockage, min. | -30 °C |
Couleur du câble | noir |
Longueur du câble | 5 m |
Sortie de câble | régulier |
Type de raccordement - borne de recharge | extrémité libre du conducteur |
Type de raccordement - véhicule | CCS2 |
Couleur de la prise de raccordement | noir |
ROHS | Conforme |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | Conforme |