E1XZS/40/M40-WM
E1XZ (prensaestopas Klippon Ex e/d de doble sello SWB/STA blindado), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, Blindaje trenzada, Blindaje de hoja metálica, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, Acero inoxidable 1.4404
N.º de artículo
1188070000
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensiones y pesos
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de servicio
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
Núm. de certificación (IECEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)
Datos generales
Aplicación del cierre
Calibre de llave 1
Calibre de llave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Diámetro del cable interior, máx.
Diámetro del cable interior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Halógenos
Junta
Junta tórica
Longitud de la rosca
Material básico
Normas
Normas de instalación
Número de conductores
Par de apriete
Paso de tuerca
Prensaestopas
Refuerzo, max.
Refuerzo, min.
Silicona
Tipo de blindaje
Tipo de blindaje, corto plazo
Tipo de protección
Tipo de protección contra el fuego
Tuerca (externa)
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0