特性
版本 | 法兰 LWL, IP67, 类别 14, 中央螺旋接合,LC Duplex-耦合, 单模 |
订货号 | 1062620000 |
类型 | IE-BSC-V14M-LCD-SM-C |
GTIN (EAN) | 4032248813339 |
数量 | 10 PC |
深 | 33 mm |
深度 (英寸) | 1.299 inch |
39.6 mm | |
高度 (英寸) | 1.559 inch |
宽度 | 39.6 mm |
宽度 (英寸) | 1.559 inch |
净重 | 4.664 g |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |
铸锌 | |
光纤类型 | 单模 |
回流损失(衰减) | ≥ 40 dB |
插入损耗 | ≤ 0.5 dB |
插拔次数 | 500 |
物品描述 | 类别 14, 中央螺旋接合,LC Duplex-耦合 |
端口 2 | LC Duplex |
端口1 | LC Duplex |
防护等级 | IP67 |
颜色编码 | 其他 |
连接器标准 |
IEC 61076-3-117 型号14
IEC 61754-20 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167221) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1062620000) |
用户文档 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96751) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC000752 |
ETIM 7.0 | EC000752 |
ETIM 8.0 | EC000752 |
ETIM 9.0 | EC000752 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-16 |
ECLASS 10.0 | 19-17-01-16 |
ECLASS 11.0 | 19-17-01-16 |
ECLASS 12.0 | 19-17-01-16 |
ECLASS 13.0 | 19-17-01-16 |
ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
ROHS | 一致 |