Tulajdonságok
Változat | RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 5. változat, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Rendelési szám | 1963110000 |
Típus | IE-PS-V05M-RJ45-TH |
GTIN (EAN) | 4032248651610 |
Qty. | 10 Darab |
Nettó tömeg | 83,28 g |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6bI, 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |
1. csatlakozás | RJ45 |
2. csatlakozás | Crimp |
Árucikk leírása | 5. változat |
Ház fő anyaga | alumínium présöntvény |
Szigetelés keresztmetszete, min. | 0,85 mm |
Szigetelés keresztmetszete, max. | 1,05 mm |
Kategória | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Érintkező felület | Arany a nikkel felett |
Csatlakozási átmérő, tömör | 0.36...0.51 mm |
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 |
Csatlakozási átmérő, flexibilis | 0.46...0.61 mm |
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 |
MICE besorolás, M | M3 |
MICE besorolás, I | I3 |
MICE besorolás, C | C1 |
MICE besorolás, E | E3 |
Köpenyátmérő, min. | 5 mm |
Köpenyátmérő, max. | 12 mm |
Árnyékolás | 360 fokos körkörös ház |
Védelmi osztály | IP67 |
Dugaszolási ciklusok | 750 |
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás | ≥ 1500 V AC/DC |
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező | ≥ 1000 V AC/DC |
Csatlakozó, standard |
IEC 61076-3-106 Var. 5
IEC 60603-7-51 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58439)
[DUXR.E316369](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58418) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102345) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1963110000) |
User Documentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96752) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[MB FREECONCONTACT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38173)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ETIM 10.0 | EC001121 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |