Tulajdonságok
Változat | Miniatűr kismegszakító, Pólusszám: 1, 30 A, fehér |
Rendelési szám | 2480170000 |
Típus | MCB 1077 1P C 30A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489828 |
Qty. | 12 Darab |
Mélység | 60,2 mm |
Mélység (coll) | 2,37 inch |
Magasság | 82 mm |
Magasság (coll) | 3,228 inch |
Szélesség | 17,6 mm |
Szélesség (coll) | 0,693 inch |
Nettó tömeg | 83,25 g |
Páratartalom | 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
Feszültség típusa | AC/DC |
Névleges AC feszültség | 277 V |
Névleges DC feszültség | 60 V |
Névleges áram | 30 A |
Megszakítási teljesítmény | 10 000 A |
Pólusszám | 1 |
Felszerelés típusa | DIN sín |
Rögzítés típusa | Tartósínre szerelés |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Szín | fehér |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316385) |