Tulajdonságok
Változat | Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: D, Pólusszám: 1, 6 A, fehér |
Rendelési szám | 2480800000 |
Típus | MCB 1077 1P D 6A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489194 |
Qty. | 12 Darab |
Mélység | 60,2 mm |
Mélység (coll) | 2,37 inch |
Magasság | 82 mm |
Magasság (coll) | 3,228 inch |
Szélesség | 17,6 mm |
Szélesség (coll) | 0,693 inch |
Nettó tömeg | 83,25 g |
Páratartalom | 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
Feszültség típusa | AC/DC |
Névleges AC feszültség | 277 V |
Névleges DC feszültség | 60 V |
Névleges áram | 6 A |
Megszakítási teljesítmény | 10 000 A |
Jelleggörbe | D |
Pólusszám | 1 |
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
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316440) |