Tulajdonságok
Változat | Miniatűr kismegszakító, Pólusszám: 3, 16 A, fehér |
Rendelési szám | 2481350000 |
Típus | MCB 1077 3P D 16A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488647 |
Qty. | 4 Darab |
Mélység | 60,2 mm |
Mélység (coll) | 2,37 inch |
Magasság | 82 mm |
Magasság (coll) | 3,228 inch |
Szélesség | 52,9 mm |
Szélesség (coll) | 2,083 inch |
Nettó tömeg | 249,75 g |
Páratartalom | 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
Feszültség típusa | AC/DC |
Névleges AC feszültség | 480 277 V |
Névleges áram | 16 A |
Megszakítási teljesítmény | 10 000 A |
Pólusszám | 3 |
Felszerelés típusa | DIN sín |
Rögzítés típusa | Tartósínre szerelés |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Szín | fehér |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316482) |