Tulajdonságok
Változat | Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: C, Pólusszám: 1, 13 A, fehér |
Rendelési szám | 2477920000 |
Típus | MCB 489 1P C 13A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492071 |
Qty. | 12 Darab |
Mélység | 60,2 mm |
Mélység (coll) | 2,37 inch |
Magasság | 116 mm |
Magasság (coll) | 4,567 inch |
Szélesség | 17,6 mm |
Szélesség (coll) | 0,693 inch |
Nettó tömeg | 83,25 g |
Páratartalom | 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
Feszültség típusa | AC/DC |
Névleges AC feszültség | 277 V |
Névleges DC feszültség | 60 V |
Névleges áram | 13 A |
Megszakítási teljesítmény | 10 000 A |
Jelleggörbe | C |
Pólusszám | 1 |
Kismegszakító verzió | Termomágneses |
Jellemző élettartam ciklusokban, mechanikus | 20000 |
Jellemző élettartam ciklusokban, elektromos | 6000 |
Felszerelés típusa | DIN sín |
Rögzítés típusa | Tartósínre szerelés |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Szín | fehér |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316206) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9,1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |