Tulajdonságok
Változat | Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: D, Pólusszám: 2, 32 A, fehér |
Rendelési szám | 2478970000 |
Típus | MCB 489 2P D 32A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491029 |
Qty. | 6 Darab |
Mélység | 60,3 mm |
Mélység (coll) | 2,374 inch |
Magasság | 116 mm |
Magasság (coll) | 4,567 inch |
Szélesség | 35,3 mm |
Szélesség (coll) | 1,39 inch |
Nettó tömeg | 166,5 g |
Páratartalom | 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
Feszültség típusa | AC/DC |
Névleges AC feszültség | 480 277 V |
Névleges DC feszültség | 125 V |
Névleges áram | 32 A |
Megszakítási teljesítmény | 10 000 A |
Jelleggörbe | D |
Pólusszám | 2 |
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
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316307) |