Tulajdonságok
Változat | Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: D, Pólusszám: 3, 4 A, fehér |
Rendelési szám | 2479090000 |
Típus | MCB 489 3P D 4A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118490909 |
Qty. | 4 Darab |
Mélység | 60,3 mm |
Mélység (coll) | 2,374 inch |
Magasság | 116 mm |
Magasság (coll) | 4,567 inch |
Szélesség | 52,9 mm |
Szélesség (coll) | 2,083 inch |
Nettó tömeg | 249,75 g |
Páratartalom | 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
Feszültség típusa | AC/DC |
Névleges AC feszültség | 480 277 V |
Névleges áram | 4 A |
Megszakítási teljesítmény | 10 000 A |
Jelleggörbe | D |
Pólusszám | 3 |
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
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316318) |