Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 14,2 ± 1 mm |
Rendelési szám | 1350000050 |
Típus | PAC-UNIV-D50M-D50F-1M |
GTIN (EAN) | 4032248423453 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 1 955 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
A következőkhöz: | Analóg jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D FEMALE 50P |
Interfész csatlakozó | SUB-D MALE 50P |
Kábel | LiYCY kábel |
Kábelhossz | 5 m |
Külső átmérő | 14,2 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 50 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
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
ROHS | Megfelel |