Tulajdonságok
Változat | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, Hüvely (mama) , egyenes |
Rendelési szám | 1781540000 |
Típus | SAIB-4-IDC M12 |
GTIN (EAN) | 4032248172139 |
Qty. | 1 Darab |
Alternatív termék | [1781540001](~/p/1781540001) |
Nettó tömeg | 25 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Csatlakozás típusa | Csupaszolás nélküli csatlakozás |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 50 |
Ház fő anyaga | CuZn |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kiosztás | 1–4. érintkező |
Kábelátmérő, max. | 5,1 mm |
Kábelátmérő, min. | 4 mm |
Kódolás | A kódolású |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 32 V |
Névleges áram | 4 A |
Pólusszám | 4 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,25 mm² |
Védelmi osztály | IP67 |
Árnyékolás csatlakozás | Nem |
Érintkező felület | ónozott |
Pólusszám | 4 |
1. csatlakozás | M12 |
2. csatlakozás | IDC |
Ház fő anyaga | CuZn |
Csatlakozási menet | M12 |
Érintkező felület | ónozott |
Védelmi osztály | IP67 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 50 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188563) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1781540000) |
User Documentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Megfelel |