Tulajdonságok
Verzió | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, Hüvely (mama) , egyenes |
Rendelési szám | 2664780000 |
Típus | SAIBC-WDF-D-18/28-4/9CG |
EAN | 4050118765236 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 20,5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
0,08 mm² | |
Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0,75 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,08 mm² |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
Ház fő anyaga | CuZn |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kábelátmérő | 4…9 mm |
Kábelátmérő, max. | 9 mm |
Kábelátmérő, min. | 4 mm |
Kódolás | D kódolású |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 50 V |
Névleges áram | 4 A |
Pólusszám | 4 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,75 mm² |
Védelmi osztály | IP67 |
Árnyékolás csatlakozás | Igen |
Érintkező felület | Aranyozott |
Pólusszám | 4 |
1. csatlakozás | M12 |
2. csatlakozás | Krimp |
Ház fő anyaga | CuZn |
Csatlakozási menet | M12 |
Érintkező felület | Aranyozott |
Védelmi osztály | IP67 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
Névleges feszültség | 50 V |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Shock and vibration proof according to |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188674) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2664780000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
SzerszámokKrimpelésVegyes krimpelőszerszámok......M12-höz
CsatlakozókKerek csatlakozókM12 connectorsJelKrimpelhető csatlakozásÁrnyékolt tömszelenceKrimpelhető érintkezők