Tulajdonságok
Verzió | Terepen rögzíthető csatlakozó, M8, tű, egyenes |
Rendelési szám | 1784060001 |
Típus | SAIS-4-IDC M8 SMALL |
EAN | 4032248429912 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 7 g |
0,14 mm² | |
Csatlakozás típusa | Csupaszolás nélküli csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0,34 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,14 mm² |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 50 |
Ház fő anyaga | CuZn |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kábelátmérő | 3,2...5,4 mm |
Kábelátmérő, max. | 5,4 mm |
Kábelátmérő, min. | 3,2 mm |
Kódolás | nincs |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 32 V |
Névleges áram | 4 A |
Pólusszám | 4 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,34 mm² |
Védelmi osztály | IP67 |
Árnyékolás csatlakozás | Nem |
Érintkező felület | ónozott |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205207) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1784060001) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Megfelel |