Tulajdonságok
Verzió | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, csap, 90° |
Rendelési szám | 2672430000 |
Típus | SAISWC-5-18/28-4/9CG |
EAN | 4050118765298 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 29,5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
0,08 mm² | |
Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0,75 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,08 mm² |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
Ház fő anyaga | CuZn |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kábelátmérő | 4…9 mm |
Kábelátmérő, max. | 9 mm |
Kábelátmérő, min. | 4 mm |
Kódolás | A kódolású |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 50 V |
Névleges áram | 4 A |
Pólusszám | 5 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,75 mm² |
Védelmi osztály | IP67 |
Árnyékolás csatlakozás | Igen |
Érintkező felület | Aranyozott |
Pólusszám | 5 |
1. csatlakozás | M12 |
2. csatlakozás | Crimp |
Ház fő anyaga | CuZn |
Csatlakozási menet | M12 |
Érintkező felület | Aranyozott |
Védelmi osztály | IP67 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Shock and vibration proof according to |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96094) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2672430000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
CsatlakozókKerek csatlakozókM12 connectorsJelKrimpelhető csatlakozásÁrnyékolt tömszelenceKrimpelhető érintkezők
SzerszámokKrimpelésVegyes krimpelőszerszámok......M12-höz