SUZ 10.16HP 180G AG
Több áram a magasabb teljesítményért.
Az osztály csúcsa ma a – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP csatlakozórendszer. Nagyon tartós érintkező rendszerrel rendelkeznek, ami a dugaszolható erőátviteli megoldást a legnagyobb terhelés tartalékkal teszi lehetővé. A HP a Nagy Teljesítményt jelenti – a teljesítményt példázza a 120°C-os tartós használati hőmérséklet. Ez a testreszabott, dugaszolható megoldás alkalmas minden alkalmazáshoz, amelynek ki kell elégíteni a 600 V UL vagy 1000 V (IEC) legfeljebb 76 A (IEC) és 54 A (UL) követelményeket.
-
Cikkszám:1947480000Csomagolási egység:64 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 10.16 mm, Pólusszám: 2, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 16 mm², Doboz
-
Cikkszám:1947490000Csomagolási egység:44 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 10.16 mm, Pólusszám: 3, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 16 mm², Doboz
-
Cikkszám:1947500000Csomagolási egység:32 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 10.16 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 16 mm², Doboz
-
Cikkszám:1947510000Csomagolási egység:26 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 10.16 mm, Pólusszám: 5, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 16 mm², Doboz
-
Cikkszám:1966920000Csomagolási egység:22 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 10.16 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 16 mm², Doboz
-
Cikkszám:1962400000Csomagolási egység:16 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 10.16 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 16 mm², Doboz