Caratteristiche
Versione | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 80 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato |
N. d’ordine | 8000073217 |
Tipo | TS35X15 ST STB 1 |
GTIN (EAN) | 4064675356745 |
CPZ | 20 Pezzo |
Profondità | 15 mm |
Profondità (pollici) | 0,591 inch |
35 mm | |
Altezza (pollici) | 1,378 inch |
Larghezza | 80 mm |
Larghezza (pollici) | 3,15 inch |
Peso netto | 56 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz |
Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
Materiale | acciaio |
Norme | DIN EN 60715 |
Spessore materiale | 1,5 mm |
Superficie | zincato glavanicamente e passivato |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212402) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000073217) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Conforme |
È accessorio di
-
N. articolo:1002690000Confezione:1 Pezzo
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), specchio lucidato, argento
-
N. articolo:1058810000Confezione:1 Pezzo
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1024970000Confezione:1 Pezzo
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Sistemi di custodie e componentiCustodie in acciaioKlippon® STBAcciaio inox
Sistemi di custodie e componentiCustodie in acciaioKlippon® STBLamiera d'acciaio - verniciata