BVFL 7.62HP / BCF 3.81 SN 180MSF SP
ロック機能付きプッシャー、セルフロック式ミドルフランジ、プラグ可能なシールド接続を備えたプッシュイン式接続技術を採用した、電源と信号端子を備えた180°、7.62ピッチメス型プラグ。電源、信号、シールドを同時接続可能。サーボドライブおよび非同期ドライブの接続に最適。IEC 61800-5-1 の要件に適合し、電源接続に関しては UL 1059 Class C 600 V に準拠しています。自動インターロック付属セルフロック式ミドルフランジにより、両サイドにロック式の従来型製品に比べ1極分の省スペース化を実現されます。差し込み式シールド接続は、装置ハウジング上に広い接触範囲を有し、ボルト固定の必要がありません。必要に応じて利用可能:ネジ取り付けを追加したミドルフランジ]
-
商品番号:2633400000販売単位:24 items
プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 6 mm², 箱
Added to Your Shopping Cart