Materiale V2
SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.
Vantaggi:
• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V0/V2
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
Vantaggi:
• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V0/V2
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
-
Produkt ID:1918510000Pakningsenhed:400 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Produkt ID:1918590000Pakningsenhed:400 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Produkt ID:1918620000Pakningsenhed:400 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Produkt ID:1918700000Pakningsenhed:400 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Modrá
-
Produkt ID:1918920000Pakningsenhed:320 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Modrá
-
Produkt ID:1919090000Pakningsenhed:192 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Modrá
-
Produkt ID:1919030000Pakningsenhed:96 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Modrá
-
Produkt ID:1919150000Pakningsenhed:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Modrá
-
Produkt ID:1919200000Pakningsenhed:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Modrá
Added to Your Shopping Cart