속성
버전 | 연결 방식 - 충전 지점: 자유 컨덕터 엔드, 연결 방식 - 차량: CCS2, 충전 전력, 최대: 80 kW, 상 수: 3, 정격 전류: 50 A, 케이블 길이: 7.5 m, 케이블 유형: 일반 |
주문 번호 | 3011050000 |
유형 | CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB |
GTIN(EAN) | 4099986916623 |
수량 | 1 items |
배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
이용가능 기간 | 16.04.2025 |
순중량 | 7,800 g |
보관 온도 | -30 °C...55 °C |
보관 온도에서 습도 | 5 ~ 95 % 상대 습도 |
작동 온도 | -30 °C...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
보관 온도, 최대 | 55 °C |
보관 온도, 최소 | -30 °C |
작동 온도, 최대 | 50 °C |
작동 온도, 최소 | -30 °C |
케이블 컬러 | 검정 |
케이블 길이 | 7.5 m |
케이블 유형 | 일반 |
연결 방식 - 충전 지점 | 자유 컨덕터 엔드 |
연결 방식 - 차량 | CCS2 |
플러그 컬러 | 검정 |
ROHS | 준수 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | 준수 |