製品情報
バージョン | プラグホルダー, タイプ2, IP54, 完全取付け時 |
注文番号 | 2874000000 |
種別 | COMP-PH-T2-ISB |
GTIN (EAN) | 4064675647874 |
数量 | 1 items |
深さ | 40.5 mm |
奥行き(インチ) | 1.594 inch |
高さ | 102.6 mm |
高さ(インチ) | 4.039 inch |
幅 | 102.6 mm |
幅(インチ) | 4.039 inch |
正味重量 | 139 g |
保管温度 | -40 °C...80 °C |
動作温度 | -25 °C...55 °C |
動作温度時の湿度 | 湿度5~95% |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | fd609dac-7d46-49a5-91ea-286e517a3cab |
アクセサリ種別 | 外部コネクタホルダー |
保管温度、最大 | 80 °C |
保管温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 55 °C |
動作温度、最小 | -25 °C |
ケーブル長 | 500 mm |
接続種別 - 充電ポイント | タイプ2 |
ROHS | 適合 |
認可 | IEC 62196-2 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002884 |
ETIM 8.0 | EC002884 |
ETIM 9.0 | EC002884 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-90 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-90 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-90 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |