Egenskaper
Utförande | Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV |
Art.nr. | 2860910030 |
Typ | IE-C5GO6LR0030F40F40-X-K6KV |
GTIN (EAN) | 4064675758426 |
Förp. | 1 items |
Längd | 3 m |
Bygglängd (tum) | 118,11 inch |
Nettovikt | 30 g |
Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
Kontaktdon Norm | TIA-1096-A |
Antal ledare | 6 |
Area | 3x2xAWG 24/7 |
Avskärmning | U/UTP |
Manteldiameter | 4.8 mm |
Manteldiameter, max. | 4,95 mm |
Manteldiameter, min. | 4,65 mm |
Mantelfärg | röd |
Material mantel | LSZH |
Drivspänning | 50 V |
Isolationshållfasthet | ≥ 100 MΩ |
Isolationsspänning, max. | 500 V |
Kategori | Cat.3 |
Märkstötspänning | 6 kV |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1 |
Färgkod | röd |
Halogener | Nej |
Stickkontakt höger | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
Stickkontakt vänster | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
Stickkontakt vänster | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
Stickkontakt höger | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
Produktillustration-02 | [MAM:256363](null) |
Överskrift för figur 02 | Kopplingsbild |
Kataloger | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |