Tulajdonságok
Változat | Határérték-felügyelet, Input : 3 phase, Input: 3-phase voltage, Relékimenet |
Rendelési szám | 7760054165 |
Típus | ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S |
GTIN (EAN) | 6944169689086 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 114,3 mm |
Mélység (coll) | 4,5 inch |
Magasság | 117 mm |
Magasság (coll) | 4,606 inch |
Szélesség | 22,5 mm |
Szélesség (coll) | 0,886 inch |
Nettó tömeg | 233 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
Páratartalom üzemi hőmérsékleten | 0...95% (páralecsapódás nem megengedett ) |
Páratartalom | 5 – 85% rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
SIL az IEC 61508 szerint | Egyik sem |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
Bemenet mérési tartomány | 200…480 VAC |
Bemenetek száma | 1 |
Bemeneti ellenállás, feszültség | ≥1,8MΩ |
Bemeneti feszültség | 180…500 VAC |
Bemenő frekvencia | 40…60 Hz |
Típus |
3 fázis, vagy 3 fázis plusz nulla vezeték
AC-feszültség |
Kimenetek száma | 2 |
Bekapcsolási késleltetés |
0…10 s
konfigurálható |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Hiszterézis | 5% fázis-aszimmetriánál |
Kapcsolási küszöbök |
Állítható
MIN = 50…100 % x UNévleges bemenő feszültség (feszültséghiány riasztás) MAX = 70…120 % x UNévleges bemenő feszültség (túlfeszültség riasztás) |
Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
Max. kapcsolási feszültség, DC | 30 V |
Névleges kapcsolási áram | 5 A |
Riasztási funkció |
Top and bottom limit values, window range
Holding function can be activated Phase error Phase sequence Asymmetry Riasztás késleltetés: 0…10 s |
Típus |
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
Relay polarity can be inverted |
Galvanikus leválasztás | bemenet / kimenet / tápellátás / relé között |
Hosszú idejű elállítódás | 0,1 % / 10.000 h |
Hőmérséklet együttható | 350 ppm/K |
Ismétlési pontosság | 2% *Unévleges feszültség |
Konfiguráció | DIP-kapcsoló és potenciométer |
Lépés válaszideje | ≤ 100 ms |
Névleges áramfelvétel | 1,5 VA |
Pontosság | 3% *Unévleges feszültség |
Potenciálbetáplálás | a feszültségmérő bemenetekről táplálva |
Sín | TS 35 |
Védelmi osztály | IP20 |
Áramfelvétel |
≤ 3VA
<2 W |
Üzemi magasság | ≤ 2000 m |
EMC szabványok | EN 61326-1 |
Galvanikus leválasztás | bemenet / kimenet / tápellátás / relé között |
Lökőfeszültség |
6 kV (input - output)
4 kV (output 1- output 2) 1.2/50 µs |
Névleges feszültség |
600 VAC (input - output)
300 VAC (output 1 - output 2) |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Szigetelési feszültség | 2,5 kV (bemenet / kimenet) |
Túlfeszültség kategória | III |
Vizsgálati feszültség | 0,5 kV |
Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
Meghúzási nyomaték, min. | 0,4 Nm |
Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 1,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
Termékinformáció |
Az ACT20P-VMR-3PH-ILP-H egy háromfázisú feszültségkorlát-felügyeleti relé (3 fázis, vagy 3 fázis + nullavezető). A készüléket a bemeneti mérőáramkör táplálja. Az eszközön két különálló relékimenet van, amelyek fázis-aszimmetria, fázisvesztés, fázissorrend-hiba és fázisszög-hiba, valamint az előre beállított határértékek túllépése esetén riasztást indítanak. A riasztás egy beállítható késleltetéssel is indítható. Jellemzők
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35810) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39877) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7760054165) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760054165) |
Software | [DIP switch configuration tool](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35389) |
User Documentation | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38126) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 9.0 | EC002654 |
ETIM 10.0 | EC002654 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 9,1 | 27-21-01-22 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-22 |
ECLASS 15.0 | 27-21-01-22 |
Jóváhagyások |   |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E469563 |