BUL 10.16HP/180
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP – класс мощности 50 кВА
Выше ток – выше мощность.
Современные устройства высшего класса системы силовых соединительных разъемов OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP благодаря выдерживающей высокие нагрузки контактной системе позволяют при помощи вставных элементов выполнять передачу энергии с максимальным запасом по нагрузке. HP обозначает High Performance (высокая мощность), что еще раз подтверждает высокая температура длительного использования 120 °C. Индивидуальное вставное решение для любых систем 600 В UL или 1000 В (IEC) при до 76 A (IEC) и 54 A (UL).
Выше ток – выше мощность.
Современные устройства высшего класса системы силовых соединительных разъемов OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP благодаря выдерживающей высокие нагрузки контактной системе позволяют при помощи вставных элементов выполнять передачу энергии с максимальным запасом по нагрузке. HP обозначает High Performance (высокая мощность), что еще раз подтверждает высокая температура длительного использования 120 °C. Индивидуальное вставное решение для любых систем 600 В UL или 1000 В (IEC) при до 76 A (IEC) и 54 A (UL).
-
№ продукта:1289010000Упаковочная единица:50 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 10.16 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, посеребренные, черный, Ящик
-
№ продукта:1341270000Упаковочная единица:50 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 10.16 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, посеребренные, черный, Ящик
-
№ продукта:1289000000Упаковочная единица:50 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 10.16 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, посеребренные, черный, Ящик
Added to Your Shopping Cart