Właściwości
Wersja | THM, Oznaczniki urządzeń, 18.8 x 50 mm, Siemens, turkusowy |
Nr zam. | 2799210000 |
Typ | THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU |
GTIN (EAN) | 4064675260967 |
Ilość | 1 500 szt. |
Głębokość | 0,08 mm |
Głębokość (cale) | 0,003 inch |
Wysokość | 18,8 mm |
Wysokość (cale) | 0,74 inch |
Szerokość | 50 mm |
Szerokość (cale) | 1,968 inch |
Masa netto | 0,077 g |
Zakres temperatury stosowania | -50...100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikacja / producent | Siemens |
Aprobata zgodnie z UL 969 | Nie |
Barwny | turkusowy |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Szpula z etykietami = Oznaczniki urządzeń |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Nadrukowane znaki | bez |
Szerokość | 50 mm |
tworzywo | polipropylen |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
Zakres temperatury stosowania | -50...100 °C |
Halogenki | Nie |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |