Elektromechanická relé
Reléové moduly MCZ SERIES patří mezi nejmenší na trhu. Díky malé šířce pouze 6,1mm lze na panelu ušetřit spoustu místa. Všechny produkty v této řadě mají tři propojovací svorky a vyznačují se jednoduchým zapojením se zásuvnými propojkami. Milionkrát osvědčený systém připojení pomocí tažné pružiny a integrovaná ochrana reverzní polarity zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti v průběhu instalace a provozu. Precizně padnoucí příslušenství od křížových konektorů po značky a koncové desky umožňují všestranné a pohodlné používání řady MCZ SERIES.
- Připojení tažnou pružinou
- Integrované propojení ve vstupu/výstupu.
- Průřez připojitelného vodiče je 0,5 až 1,5 mm²
- Varianty typu MCZ TRAK jsou obzvláště vhodné pro sektor transportu a jsou otestovány podle DIN EN 50155
-
ID výrobku:8574070000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8499550000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8713900000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 36 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8713910000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8713890000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8790510000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 36 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8790500000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:8790520000Obalová jednotka:10 ks
MCZ-SERIES TRAK, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No