製品情報
バージョン | 位相バスバー (端子台), 63, 極数: 11, 絶縁: はい |
注文番号 | 2891870000 |
種別 | S-3L-FI+8LS-210/10 |
GTIN (EAN) | 4064675881322 |
数量 | 20 items |
深さ | 15 mm |
奥行き(インチ) | 0.591 inch |
高さ | 27.5 mm |
高さ(インチ) | 1.083 inch |
幅 | 210 mm |
幅(インチ) | 8.268 inch |
正味重量 | 8 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | グレー |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
取り付け方式 | ねじ込み |
固定形式 | ねじ込み |
ピッチ (mm) (P) | 17.8 mm |
極数 | 11 |
定格電圧 | 400 V |
定格電流 | 63 A |
承認/証明書/適合証明書 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314052) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 7.0 | EC000215 |
ETIM 8.0 | EC000215 |
ETIM 9.0 | EC000215 |
ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |