PoE серии BasicLine
• 4 порта PoE, соответствующих стандарту IEEE 802.3af/at
• Резервный широкодиапазонный источник питания 12/24/48 В пост. тока
• Встроенный преобразователь пост. ток/пост. ток для питания устройств 48 В PoE по всему диапазону входного напряжения от 12 до 57 В пост. тока
• Интеллектуальная функция распознавания и классификации потребляемой мощности
• Варианты с медным и волоконно-оптическим интерфейсом (многомодовым и одномодовым)
-
№ продукта:1504320000Упаковочная единица:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
№ продукта:1504340000Упаковочная единица:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1241380000Упаковочная единица:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
№ продукта:1286920000Упаковочная единица:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart