Eigenschaften
Ausfuehrung | AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5.5 m, Kabelausführung: spiralförmig |
Best.-Nr. | 2828260000 |
Art | CA-T2WB-5.5M-22/3P-S-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675368670 |
VPE | 1 Stück |
Durchmesser | 16,8 mm |
Nettogewicht | 3.500 g |
Lagertemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur | 5...95 % rel. Feuchte |
Betriebstemperatur | -30 °C...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
Betriebstemperatur, max. | 50 °C |
Betriebstemperatur, min. | -30 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Kabelfarbe | schwarz |
Kabellänge | 5,5 m |
Kabelausführung | spiralförmig |
Anschlussart - Ladepunkt | freies Leitungsende |
Anschlussart - Fahrzeug | Typ 2 |
Stecker-Farbe |
schwarz
dunkelgrau |
Zulassungen |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Technische Dokumentation | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319580) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Zulassungen |  |