Właściwości
Wykonanie | Rozdzielacz standardowy z ograniczeniem prądowym, Rozdzielacz 2-kanałowy OGRANICZNIK, IP66, Linia odgałęzienia M12 |
Nr zam. | 8714170000 |
Typ | FBCON PA CG/M12 2WAY LIMITER |
GTIN (EAN) | 4032248398232 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 14.01.2024 |
Produkt alternatywny | [2617210000](~/p/2617210000) |
Wysokość | 36 mm |
Wysokość (cale) | 1,417 inch |
Szerokość | 64 mm |
Szerokość (cale) | 2,52 inch |
Długość | 98 mm |
Długość (cale) | 3,858 inch |
Masa netto | 343 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |
Dławnice kablowe | Dławnica kablowa brązowa |
Napięcie robocze Umaks., maks. | 18 V DC ±20% |
Ograniczenie prądu |
regulowany
20 mA, 40 mA, 60 mA |
Podstawowy materiał obudowy |
aluminium
AISi12 |
Powierzchnia obudowy | powlekane proszkowo |
rodzaj montażu | element natynkowy |
Rodzaj przyłącza PE | odejście promieniowe M12 |
Rodzaj rozdzielacza | Rozdzielacz 2-kanałowy OGRANICZNIK |
Stopień ochrony | IP66 |
System magistrali |
Profibus-PA
Foundation Fieldbus |
wersja obudowy | Z elementem wyrównującym ciśnienie |
wpust kablowy | Linia odgałęzienia M12 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Application notes -- Certification UL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157366)
[Application notes -- Declaration of Conformity.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35552) |
Oprogramowanie | [Runtime Software -- WI-Segment-Calculator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90759) |
Dokumentacja użytkownika |
[Quick start guide -- assembly instruction german / english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35893)
[Quick start guide -- Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90760) [Device description -- FBCon Segment Calculator_english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101984) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-08 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:0294700000Jedn. opak.:100 szt.
VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, zamknięte, PG 9, 5 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1569070000Jedn. opak.:50 szt.
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1772210000Jedn. opak.:50 szt.
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
-
Nr. produktu:1719550000Jedn. opak.:100 szt.
GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG 9, neopren
-
Nr. produktu:1785120200Jedn. opak.:1 szt.
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 2, 2 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak