Tulajdonságok
Változat | Heating panel fan, IP20, ezüst |
Rendelési szám | 2557990000 |
Típus | FH-TCO 250W 230V |
GTIN (EAN) | 4050118568639 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 104 mm |
Mélység (coll) | 4,094 inch |
Magasság | 186,5 mm |
Magasság (coll) | 7,343 inch |
Szélesség | 85 mm |
Szélesség (coll) | 3,346 inch |
Nettó tömeg | 1 040 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...70 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Bekapcsolási áram | max. 1,1 A |
Continuous heat output at 10°C | 250 W |
Csatlakozás típusa | Rugós érintkező |
Felszerelés típusa | Sín |
Védelmi osztály | IP20 |
With room thermostat | Nem |
Üzemi feszültség | 230 V |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...70 °C |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53256) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557990000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9,1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Jóváhagyások |   |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E497839 |