Właściwości
Wersja | Znaczniki kabli i przewodów, 6.4 - 12.7 mm, 49.8 x 19.9 mm, biały |
Nr zam. | 2621840000 |
Typ | HS-FR 6.4-12.7/50 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118625202 |
Ilość | 500 szt. |
Głębokość | 0,77 mm |
Głębokość (cale) | 0,03 inch |
Wysokość | 49,8 mm |
Wysokość (cale) | 1,961 inch |
Szerokość | 19,9 mm |
Szerokość (cale) | 0,783 inch |
Masa netto | 1,3 g |
Zakres temperatury stosowania | -55...125 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | biały |
Halogenki | Nie |
Kompatybilna drukarka |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Szerokość | 19,9 mm |
tworzywo | poliolefin |
Wielkość pola opisowego | 19.9 x 49.8 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 125 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C |
Zakres temperatury stosowania | -55...125 °C |
Halogenki | Nie |
Kurczliwość | 2:1 |
Przekrój przyłącza przewodu | 6 - 35 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 10 |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 6 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 2 |
Zalecana temperatura obkurczania | 90 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6.4 - 12.7 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 12,7 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 6,4 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2621840000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |