Változat | ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus, dugaszolható |
Rendelési szám | 1770480000 |
Típus | ESG 9/17 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248119707 |
Qty. | 40 Darab |
Mélység | 0,8 mm |
Mélység (coll) | 0,031 inch |
Magasság | 9 mm |
Magasság (coll) | 0,354 inch |
Szélesség | 17 mm |
Szélesség (coll) | 0,669 inch |
Nettó tömeg | 0,38 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alkalmazás/gyártó | CLI TM hüvely |
Anyag | PA 66 |
Halogén | Nem |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Készülékjelölők |
kompatibilis nyomtató | |
Laponkénti jelölőszám | 40 |
Nyomtatott karakterek | A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt) |
Nyomtatás módja | MC Laser |
Nyomtatás színe | fekete |
Szélesség | 17 mm |
Szín | Vevőspecifikus |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
Változat | dugaszolható |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Halogén | Nem |
Eplan Data Portal | |
Katalógusok |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Megfelel |