Właściwości
Nr zam. | 2903200000 |
Typ | RC F P2 SP |
GTIN (EAN) | 4099986122376 |
Średnica | 20 mm |
Masa netto | 20 g |
Temperatura otoczenia | -25 °C…125 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |
kodowanie | brak |
LED | Nie |
Liczba biegunów | 2 |
Materiał pierścienia gwintowanego | tworzywo sztuczne |
Materiał styków | Mosiądz |
napięcie znamionowe | 500 V |
Podstawowy materiał obudowy | PA 66 |
Powierzchnia styku | Mosiądz |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.5 mm² |
Przekrój przyłącza, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza, min. | 0.5 mm² |
Przyłącze ekranu | Nie |
Prąd znamionowy | 17.5 A |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Rodzaj styku | Złącze żeńskie |
Stopień ochrony | IP68 |
Średnica kabla, maks. | 13 mm |
Średnica kabla, min. | 7 mm |
Liczba biegunów | 2 |
Podstawowy materiał obudowy | PA 66 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów | Tak |
Ścieżka połączenia | M20 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324042) |
Katalogi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |