Właściwości
Wersja | Szyna zbiorcza fazy (złączki), 63, Liczba biegunów: 48, Izolowany: Tak, 10 |
Nr zam. | 2658650000 |
Typ | S-3L+9-1000/10 |
GTIN (EAN) | 4050118671872 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 15 mm |
Głębokość (cale) | 0,591 inch |
27,5 mm | |
Wysokość (cale) | 1,083 inch |
Szerokość | 1 016 mm |
Szerokość (cale) | 40 inch |
Masa netto | 101,85 g |
Temperatura otoczenia | -5 °C…40 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | szary |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Raster w mm (P) | 17,8 mm |
Liczba biegunów | 48 |
Przekrój pomiarowy | 10 mm² |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Prąd znamionowy | 63 A |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165139) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000215 |
ETIM 8.0 | EC000215 |
ETIM 9.0 | EC000215 |
ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:2659040000Jedn. opak.:10 szt.
Pokrywa złącza, żółty, Wysokość: 18.3 mm, Szerokość: 8.1 mm, Głębokość: 18 mm
-
Nr. produktu:2659000000Jedn. opak.:10 szt.
Pokrywa złącza, szary, Wysokość: 20.2 mm, Szerokość: 8.2 mm, Głębokość: 14.5 mm
Cabinet InfrastructureSzyny rozdzielcze fazAkcesoriaZaślepki i osłony