Propriétés
Version | Série W, Connexion transversale, 32 A |
Référence | 1794040000 |
Type | ZQV 4N/10 RT |
GTIN (EAN) | 4032248234004 |
Qté. | 20 Pièce |
Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
Disponible jusqu'à | 31.12.2021 |
Produit de remplacement | [2460740000](~/p/2460740000) |
Profondeur | 25,7 mm |
Profondeur (pouces) | 1,012 inch |
Hauteur | 59,7 mm |
Hauteur (pouces) | 2,35 inch |
Largeur | 2,8 mm |
Largeur (pouces) | 0,11 inch |
Poids net | 6,9 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -60 |
Température d'utilisation permanente, max. | 130 |
REACH SVHC | / |
Matériau | Wemid |
Couleur | Rouge |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Version | pour bornes |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de fixation | enfiché |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Courant nominal 2 pôles | 32 A |
Courant nominal multipolaire | 32 A |
Nombre des blocs de jonction pontés | 10 |
Type | Connexion transversale |
Pas en mm (P) | 6,1 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Nombre de pôles | 10 |
Courant nominal | 32 A |
Informations sur le produit | Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 VLa tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges. |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63788) |
Données techniques | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1794040000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1794040000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1794040000&norm=0) |
Documentation utilisateur |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Conforme |