B2CF 3.50/180FZE

Новое поколение компактных установок:
устоявшийся стандарт соединительных сигналов является определяющим. Максимальная плотность соединения в ограниченном пространстве – 2-рядный B2CF является основным определяющим тенденцию фактором при подключении типовых кабелей датчиков до 1,5 мм² в полевых условиях. Ликвидирует разрыв между недостаточным пространством и повышенной функциональностью.
Результат – решение для соединения стандартных промышленных кабелей с шагом 1,75, которое на 30 % меньше, чем аналогичное решение с шагом 2,5, и обладает 100 % прочностью, характерной для шага 3,5 мм. 

Компактный и безопасный:
надежный способ подключения провода: обслуживание не требуется благодаря PUSH IN
Безопасная штифтовая планка: защита от прикосновения пальцами
Надежное соединение для использования в экстремальных условиях: кнопка разблокировки
Перспективные изоляционные материалы, не содержащие галоген
Надежная маркировка: большой пин-маркер
Безопасная установка: удобная кодировка
Основные преимущества для вашей сферы применения:
Эффективность – самая высокая плотность компонентов на печатной плате.
Подходит для промышленного использования –минимальный типоразмер с максимальной прочностью.
Оптимизация процессов – автоматическая сборка и пайка оплавлением сквозных отверстий, быстрые соединения.
Удобство в использовании – безопасное крепление и проводное соединение без инструментов.
Ориентированность на область применения: простота маркировки и надежность кодировки, несмотря на компактные размеры.

Миниатюризация — это нечто большее, чем просто увеличение числа функций при уменьшении занимаемого пространства:
каждый миллиметр уменьшенного типоразмера означает уменьшение требований к пространству, а также снижение затрат на установку для заказчика.
B2CF 3.50/180FZE