Свойства
Версия | Кабельный наконечник,150 mm² |
Заказ № | 1494940000 |
Тип | KRN-M8/-150 S |
GTIN (EAN) | 4050118304701 |
Кол. | 10 Штука |
Масса нетто | 73,1 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Исполнение | Серия Euro, узкий фланец |
Внутренний диаметр вала (d1) | 16,3 mm |
Внутренний диаметр фланца (d2) | 8,4 mm |
Длина вала (а) | 29 mm |
Длина соединения (I) | 55 mm |
Изоляция | не имеется |
Наружный диаметр вала (d3) | 21,3 mm |
Отверстие | M8 |
Поперечное сечение соединяемого провода | 150 mm² |
Ширина фланца (b) | 19 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1494940000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001051 |
ETIM 7.0 | EC001051 |
ETIM 8.0 | EC001051 |
ETIM 9.0 | EC001051 |
ETIM 10.0 | EC001051 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:2453820000Упаковочная единица:1 Штука
6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
-
№ продукта:2505240000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm², Шестигранный обжим
-
№ продукта:2469620000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm², WM-обжим
-
№ продукта:2453810000Упаковочная единица:1 Штука
Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
№ продукта:1500830000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
-
Является принадлежностью
-
№ продукта:2469620000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm², WM-обжим
-
-
-
№ продукта:2505240000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm², Шестигранный обжим
-
№ продукта:2505230000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm², Шестигранный обжим
-