KUB BS O SC - 带硅胶密封条的无涂层版
KUB 配有特殊的锥形圈,可以联接单股铠装电缆和铅套铠装电缆与编织铠装导线。实现电缆与电缆接头之间的导电联接。不能联接非铠装电缆和导线。KUB 还配有密封圈,用于密封接线盒电缆绝缘层。剥开内部绝缘层后露出的连接电缆区域将采用附送的密封填充剂填充。完全密封松动芯线的所有空隙。电缆接头的适用温度范围为 -60°C - +85°C 。O 型圈与密封填充剂都属于供货范围。在 100 米水深下(10 巴),如为填充状态,则防护等级为 IP 66 或 IP 68。KUB 可以与 Ex d 防火罩一起使用。下述情况必须使用该电缆接头:1.) 一方面周围环境需要 IIC 设备,另一方面接线盒包含可能触发内部爆炸的部件(飞散的火花) 2.) 如果环境不需要 IIC 组别的设备,但接线盒内存在可能触发内部爆炸的部件,安装于 1 区,接线盒尺寸大于 2 dm³。
Added to Your Shopping Cart