Свойства
Версия | Кабельный наконечник,70 mm² |
Заказ № | 1497680000 |
Тип | KWPN-M16/-70 90 |
GTIN (EAN) | 4050118307122 |
Кол. | 25 Штука |
Масса нетто | 68,32 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Исполнение | Серия DIN 46235, 90° |
Внутренний диаметр вала (d1) | 11,3 mm |
Внутренний диаметр фланца (d2) | 17 mm |
Длина вала (а) | 28 mm |
Длина соединения (I) | 26,8 mm |
Идентификационный номер Cu | 16 K |
Изоляция | не имеется |
Наружный диаметр вала (d3) | 16,5 mm |
Отверстие | M 16 |
Поперечное сечение соединяемого провода | 70 mm² |
Ширина фланца (b) | 29 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1497680000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001050 |
ETIM 7.0 | EC001050 |
ETIM 8.0 | EC001050 |
ETIM 9.0 | EC001050 |
ETIM 10.0 | EC001050 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-03 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
-
№ продукта:2469590000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm², WM-обжим
-
№ продукта:2453820000Упаковочная единица:1 Штука
6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
-
-
№ продукта:2505210000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm², Шестигранный обжим
-
-
-
№ продукта:2453810000Упаковочная единица:1 Штука
Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
№ продукта:1500830000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Является принадлежностью
-
№ продукта:2505240000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm², Шестигранный обжим
-
№ продукта:2505210000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm², Шестигранный обжим
-
-
-
-
-
-
-
№ продукта:2469590000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm², WM-обжим