Свойства
Исполнение | Клемма для проведения проверок, PUSH IN, 6 mm², 30 A, скользящий, Поперечное разделение: скользящий, встроенное испытательное гнездо: Да, TS 35, бежевый |
Номер для заказа | 8000080745 |
Тип | MSTTAB2019ORANGE_ATTB |
GTIN (EAN) | 4064675417330 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 79 mm |
Глубина (дюймов) | 3,11 inch |
Высота | 100 mm |
Высота (в дюймах) | 3,937 inch |
Ширина | 203 mm |
Ширина (в дюймах) | 7,992 inch |
Масса нетто | 1 939 g |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | бежевый |
Цвет элементов управления | прочее |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Требуется концевая пластина | Нет |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 40 |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Да |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | TS 35 |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
с фиксатором | Да |
Вид соединения | PUSH IN |
Количество соединений | 40 |
Направление соединения | сверху |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 10 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 10 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Нормы | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 6 mm² |
Номинальный ток | 30 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |