Vlastnosti
Verze | Standardní rozvaděč s omezením proudu, 1kanálový rozvaděč LIMITER, IP66 |
Objednací číslo | 8726110000 |
Typ | FBCON SS PCG 1WAY LIMITER |
EAN | 4032248398591 |
Množství | 1 ks |
Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
K dispozici do | 14.01.2024 |
Alternativní výrobek | [2653670000](~/p/2653670000) |
Výška | 36 mm |
Výška (v palcích) | 1,417 inch |
Šířka | 58 mm |
Šířka (v palcích) | 2,283 inch |
Délka | 64 mm |
Délka (v palcích) | 2,52 inch |
Čistá hmotnost | 329,63 g |
Skladovací teplota | -40 °C...80 °C |
Provozní teplota | -40 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |
Design pouzdra | S prvkem kompenzace tlaku |
Hlavní materiál krytu | Nerezavějící ocel |
Kabelová těsnění | Plastová šroubovaná kabelová průchodka |
Omezení proudu |
nastavitelné
20 mA, 40 mA, 60 mA |
Povrch krytu | leštěné |
Provozní napětí Umax., max. | 18 V DC ±20% |
Stupeň krytí | IP66 |
Systém sběrnice |
Profibus PA
Foundation Fieldbus |
Typ montáže | montováno na povrch |
Typ připojení PE | všechny konektory s plastovou kabelovou průchodkou |
Typ rozvodu | 1kanálový rozvaděč LIMITER |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[Application notes -- Certification UL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157366)
[Application notes -- Declaration of Conformity.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35552) |
Software | [Runtime Software -- WI-Segment-Calculator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90759) |
Uživatelská dokumentace |
[Quick start guide -- assembly instruction german / english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36044)
[Quick start guide -- Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90760) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-08 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Shoda |