KLIPPON CS POK 122209-4
Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON POK 122209 EX, Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem, Modul osvětlení – červený, Tlačítko – červené, Modul osvětlení – zelený, Tlačítko – zelené, 2 rozpínací kontakty, 2 spínací kontakty, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Vlastnosti
Verze | Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON POK 122209 EX, Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem, Modul osvětlení – červený, Tlačítko – červené, Modul osvětlení – zelený, Tlačítko – zelené, 2 rozpínací kontakty, 2 spínací kontakty, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
Objednací číslo | 1537180000 |
Typ | KLIPPON CS POK 122209-4 |
EAN | 4050118341317 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 90 mm |
Hloubka (v palcích) | 3,543 inch |
Hloubka s přídavnými komponenty | 112 mm |
Výška | 220 mm |
Výška (v palcích) | 8,661 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 90 mm |
Šířka | 120 mm |
Šířka (v palcích) | 4,724 inch |
Rozměr při montáži – výška | 82 mm |
Rozměr při montáži – šířka | 204 mm |
Čistá hmotnost | 1 750 g |
Okolní teplota | -55 °C...+55 °C |
Provozní teplota | -55 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |
Č. osvědčení (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Č. osvědčení (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1 pozice v krytu | Modul osvětlení – červený |
2 pozice v krytu | Tlačítko – červené |
3 pozice v krytu | Modul osvětlení – zelený |
4 pozice v krytu | Tlačítko – zelené |
Design kontaktů |
2 rozpínací kontakty
2 spínací kontakty |
Provozní napětí, max. | 250 V |
Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max. |
1,5 mm² – T6 10 A
1,5 mm² – T5 16 A 2,5 mm² – T6 16 A |
Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max. |
1,5 mm² – T4 16 A
1,5 mm² – T5 10 A 2,5 mm² – T5 16 A |
Akční členy | Tlačítko |
Barva akčního členu |
zelená barva
červená barva |
Vrtané otvory strana B | 1 x M25 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Připojení víka | Šrouby s křížovou drážkou, nerezová ocel |
Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků | EPDM |
Materiál těsnění krytu | Silikon (VMQ) |
Utahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm |
Externí uzemnění | K dispozici na požádání |
Označování |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Plocha upnutí kabelové průchodky, max. | 17 mm |
Plocha upnutí kabelové průchodky, min. | 12 mm |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2,5 mm² |
Barva modulu osvětlení |
červená barva
zelená barva |
Typ montáže | Montáž na stěnu |
Provedení povrchu | neošetřené |
Odolnost proti nárazu | 4 joulů v souladu s IEC 60079-0 |
Teplotní třída |
T4
T5 T6 |
Materiál | Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem |
Materiál | Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem |
Vrtané otvory strana B | 1 x M25 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62099) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537180000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1537180000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537180000&norm=0) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
Schválení | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |
Příslušenství
-
ID výrobku:9510910000Obalová jednotka:1 ks
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 16 mm, Šířka: 51 mm, Hloubka: 6 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Různé
Příbuzné výrobky
-
ID výrobku:1306070000Obalová jednotka:1 ks
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 120 mm, Šířka: 220 mm, Hloubka: 90 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, černá
-
ID výrobku:2721990000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6