Vlastnosti
Verze | Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON STB 2.1 SS, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Modul osvětlení – zelený, Tlačítko – zelené, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
Objednací číslo | 1537310000 |
Typ | KLIPPON CS STB 2.1-2 |
EAN | 4050118341638 |
Množství | 1 ks |
81,5 mm | |
Hloubka (v palcích) | 3,209 inch |
Hloubka s přídavnými komponenty | 103 mm |
Výška | 190 mm |
Výška (v palcích) | 7,48 inch |
Šířka | 150 mm |
Šířka (v palcích) | 5,905 inch |
Rozměr při montáži – šířka | 145 mm |
Čistá hmotnost | 2 015 g |
Okolní teplota | -55 °C...+55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |
Č. osvědčení (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Č. osvědčení (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1 pozice v krytu | Modul osvětlení – zelený |
2 pozice v krytu | Tlačítko – zelené |
Design kontaktů |
1 rozpínací kontakt
1 spínací kontakt |
Provozní napětí, max. | 250 V |
Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max. |
1,5 mm² – T6 10 A
1,5 mm² – T5 16 A 2,5 mm² – T6 16 A |
Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max. |
1,5 mm² – T4 16 A
1,5 mm² – T5 10 A 2,5 mm² – T5 16 A |
Akční členy | Tlačítko |
Barva akčního členu | zelená barva |
Vrtané otvory strana B | 1 x M25 |
Připojení víka | M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami |
Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků | EPDM |
Materiál těsnění krytu | Silikon (VMQ) |
Utahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm |
Utahovací moment uzemňovacího kolíku | 7,5 Nm |
Externí uzemnění | Uzemňovací kolíky M6, nerezová ocel |
Vnitřní uzemnění | Uzemňovací kolíky M6 x 10 integrované ve víku, nerezová ocel |
Označování |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Plocha upnutí kabelové průchodky, max. | 18 mm |
Plocha upnutí kabelové průchodky, min. | 10 mm |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2,5 mm² |
Barva modulu osvětlení | zelená barva |
Typ montáže | Montáž na stěnu |
Provedení povrchu | Leštěné do zrcalového lesku |
Odolnost proti nárazu | 4 joulů v souladu s IEC 60079-0 |
Teplotní třída |
T4
T5 T6 |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
Vrtané otvory strana B | 1 x M25 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537310000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537310000&norm=0) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
Schválení | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |
Příbuzné výrobky
-
ID výrobku:1460070000Obalová jednotka:20 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1002730000Obalová jednotka:1 ks
Klippon STB (Small Terminal Box), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 190 mm, Šířka: 150 mm, Hloubka: 90 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Systémy a komponenty pro vstup kabelůKabelové vývodkyKabelové vývodky pro nebezpečné oblasti – ExMosazné kqbelové průchodky Ex e
Systémy a komponenty pouzdraOcelové krytyKlippon® STBNerezová ocel