Eigenschaften
Ausführung | FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Ausgleichselement, Belüftungsventil, Höhe: 69 mm, Breite: 30.5 mm, Tiefe: 17 mm, Werkstoff: Polyamid, lichtgrau |
Best.-Nr. | 9536070000 |
Typ | BD FPC LARGE |
GTIN (EAN) | 4032248009473 |
VPE | 2 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 16.06.2023 |
Tiefe | 17 mm |
Tiefe (inch) | 0,669 inch |
Höhe | 69 mm |
Höhe (inch) | 2,717 inch |
Breite | 30,5 mm |
Breite (inch) | 1,201 inch |
Nettogewicht | 31 g |
Befestigungsart | geschraubt |
Werkstoff | Polyamid |
Bildüberschrift-02 | Abbildung ähnlich |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9536070000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=9536070000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002625 |
ETIM 7.0 | EC002625 |
ETIM 8.0 | EC002625 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 |
ROHS | Konform |